MTD-S Attrezzi di serraggio a tirante

con base piegata e leva anti sgancio, acciaio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Acciaio C10 zincato.

Rivetti

Acciaio zincato.

Tirante doppio

Perpendicolare al braccio di serraggio, acciaio zincato.

Perno oscillante e dadi

Acciaio zincato.

Impugnatura

Poliuretano colore rosso.

Leva anti sgancio

Acciaio zincato.

Rivestimento leva anti sgancio

Polivinilcloruro (PVC).

Molla

Acciaio INOX AISI 302.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Leva anti sgancio che ne previene aperture accidentali in presenza di forti vibrazioni. Tutti gli snodi articolati sono lubrificati con grasso speciale. Gli attrezzi di serraggio MTD-S assicurano la perfetta chiusura di ogni tipo di coperchio. La posizione del tirante doppio può essere regolata in lunghezza per meglio adattarsi alle esigenze dell'applicazione.

MTD-S - Attrezzi di serraggio a tirante 
Accessori

Accessori a richiesta

TRU: tiranti a U di dimensioni diverse.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Speedyblock

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO