AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
MTB-SST Attrezzi di serraggio a tirante
con dispositivo di sicurezza, acciaio INOX
Materiale
Acciaio INOX AISI 304.
Rivetti
Acciaio INOX AISI 304.
Esecuzioni standard
- MTB.T5X: senza tirante.
- MTB.T5X-TG: con tirante a occhiello.
- MTB.T5X-TT: con tirante a T.
- MTB.T5X-TU: con tirante a uncino.
Caratteristiche e applicazioni
Tutti gli snodi articolati sono lubrificati con grasso speciale.
Gli attrezzi di serraggio MTB-SST sono particolarmente indicati per impieghi su macchine o applicazioni in presenza di forti sollecitazioni o vibrazioni, in cui è necessario garantire una tenuta sicura contro l'apertura accidentale.
Disinserendo il dispositivo di sicurezza agendo sul pulsante (fig.1) ed operando con la leva di comando, si ottiene l'apertura dell'attrezzo (fig.2). Rilasciando il dispositivo di sicurezza (fig.3) ed azionando la leva di comando in senso opposto al precedente (fig.4) si ottiene il completo disimpegno tra il corpo principale dell'attrezzo e la squadretta d'aggancio.
Per riagganciare l'attrezzo occorre procedere in senso opposto.
Tutte queste operazioni di aggancio e sgancio dell'attrezzo possono essere effettuate servendosi di una sola mano poichè il tirante segue nel suo movimento la leva.
La posizione di aggancio può essere regolata in lunghezza per meglio adattarsi alle esigenze dell'applicazione agendo sul tirante filettato, bloccato in posizione mediante un un controdado.