MTB. Attrezzi di serraggio a tirante

con dispositivo di sicurezza, acciaio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Acciaio C10 fosfatato.

Rivetti

Acciaio zincato.

Impugnatura

Poliuretano colore rosso.

Esecuzioni standard

  • MTB.T5: senza tirante.
  • MTB.T5-TG: con tirante a occhiello.
  • MTB.T5-TT: con tirante a T
  • MTB.T5-TU: con tirante a uncino.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Tutti gli snodi articolati sono lubrificati con grasso speciale.

Gli attrezzi di serraggio MTB. sono particolarmente indicati per impieghi su macchine o applicazioni in presenza di forti sollecitazioni o vibrazioni, in cui è necessario garantire una tenuta sicura contro l'apertura accidentale.

Disinserendo il dispositivo di sicurezza agendo sul pulsante (fig.1) ed operando con la leva di comando, si ottiene l'apertura dell'attrezzo (fig.2). Rilasciando il dispositivo di sicurezza (fig.3) ed azionando la leva di comando in senso opposto al precedente (fig.4) si ottiene il completo disimpegno tra il corpo principale dell'attrezzo e la squadretta d'aggancio.

Per riagganciare l'attrezzo occorre procedere in senso opposto.

Tutte queste operazioni di aggancio e sgancio dell'attrezzo possono essere effettuate servendosi di una sola mano poichè il tirante segue nel suo movimento la leva.

La posizione di aggancio può essere regolata in lunghezza per meglio adattarsi alle esigenze dell'applicazione agendo sul tirante filettato, bloccato in posizione mediante un un controdado.

MTB. - Attrezzi di serraggio a tirante 
MTB. - Attrezzi di serraggio a tirante 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Speedyblock

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO