PPD. Attrezzi di serraggio a comando pneumatico

per applicazioni pesanti, acciaio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Acciaio saldabile zincato.

Corpo

Ghisa sferoidale verniciata in colore nero.

Viti di supporto cilindro a testa svasata con cava esagonale

Acciaio temprato.

Bussole di supporto cilindro

Acciaio temprato.

Perni di rotazione e anelli seeger

Acciaio temprato e rettificato.

Pressione massima di esercizio

6 bar.

Temperatura massima d'esercizio

80°C.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Tutti gli snodi articolati sono lubrificati con grasso speciale.

Gli attrezzi di serraggio a comando pneumatico PPD. sono stati progettati in modo da poter essere facilmente disassemblati. Infatti, il montaggio a mezzo anelli seeger dei perni di rotazione, consente di smontare e modificare la leva di serraggio in modo da poter essere adattata ad applicazioni particolari.

La presenza di un cilindro magnetico, corredato dai relativi interruttori di prossimità PSW. (da ordinare separatamente), fornisce durante il proprio lavoro, impulsi elettrici di comando e/o controllo.

L'utilizzo di un gruppo filtro lubrificatore è indispensabile per un lungo e buon funzionamento del cilindro, mentre per una lunga durata degli organi meccanici sono consigliati dei regolatori di flusso.

PPD. - Attrezzi di serraggio a comando pneumatico 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Speedyblock

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO