TCD+a Tappi filettati

con guarnizione piana, astina di livello, simbolo carico, tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Guarnizione di tenuta

Rondella piana gomma sintetica NBR.

Astina di livello

Acciaio fosfatato a sezione piatta.

A richiesta può essere fornita di lunghezze diverse da quella standard e/o completa di tratti di livello MAX-MIN.

Esecuzioni standard

  • TCD+a: senza foro laterale.
  • TCDF+a: con foro laterale di sfiato.

Temperatura massima di esercizio in continuo

100°C.

Simbolo grafico "carico"

Secondo norme DIN.

Informazioni generali

Dati tecnici

La coppia di serraggio consigliata in tabella, garantisce una tenuta ottimale mantenendo la guarnizione in posizione corretta.

Accessori

Accessori a richiesta

I tappi di chiusura TCD+a sono personalizzabili con mostrine in alluminio con ideogrammi MH..

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO