ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Teknopolymeeritassu, kierretappi Superteknopolymeeri
Alusta
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Nivelletty kanta
Lasikuituvahvisteista polyamidipohjaista (PA) SUPERTEKNOPOLYMEERIÄ, kuusiokololla ja säätökuusiolla.
Vakioversiot
- LV.A-STP: ilman liukuestelevyä.
- LV.A-AS-STP: liukuestelevy NBR-kumia, kovuus 70 Shore A, toimitetaan asennettuna alustaan.
Ominaisuudet
SUPERTEKNOPOLYMEERISTÄ valmistetun varren ominaisuuksien ansiosta saavutetaan suuri jäykkyystaso ja mekaaninen kestävyys luonnollisen korroosionkestävyyden lisäksi.
Alustan alahuulteen alapuolella oleva erityinen pyällys antaa erinomaisen vakauden ja otteen, kun tasauselementtiä käytetään ilman liukuestelevyä myös pinnoilla, jotka eivät ole täysin tasaisia.
Liukuestelevyn erityinen asennusjärjestelmä alustaan varmistaa täydellisen ankkuroitumisen, ehkäisten niiden irtoamista myös kuljetuksen aikana tapahtuvien iskujen tapauksessa tai sen tarttuessa lattiaan (ks. Liukuestelevyt).
Tilaustiedot
Säätöjalat toimitetaan irrallisina kuljetuksen ja varastoinnin helpottamiseksi. Komponentit (alusta ja kanta) toimitetaan eri paikkauksissa: näin ne vievät vähemmän tilaa ja niitä voidaan suojata paremmin naarmuilta ja lialta.
Jos haluat tilata alustat ja kannat erikseen, ks.:
- kohteen kooditAlustat
- kohteen kooditVarret ja kannat.
Mahdolliset lisävarusteet
NT. Sinkitty teräsmutteri tai AISI 304 ruostumaton teräsmutteri.