GN 722.4-A4 Jousi-indeksitapit renkaalla tai vivulla

Kiinnitys hitsaamalla, AISI 316 ruostumaton teräs

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Versiot

  • Tyyppi A: neliömäinen runko, asennettu, vetorenkaalla, ilman lepoasentoa.
  • Tyyppi AU: neliömäinen runko, asentamaton, vetorenkaalla, ilman lepoasentoa.
  • Tyyppi R: pyöreä runko, asennettu, vetorenkaalla, ilman lepoasentoa.
  • Tyyppi RU: pyöreä runko, asentamaton, vetorenkaalla, ilman lepoasentoa.
  • Tyyppi C: neliömäinen runko, asennettu (niitattu), vetorenkaalla, lepoasennolla.
  • Tyyppi CU: neliömäinen runko, asentamaton, vetorenkaalla, lepoasennolla.
  • Tyyppi T: pyöreä runko, asennettu (niitattu), vetorenkaalla, lepoasennolla.
  • Tyyppi TU: pyöreä runko, asentamaton, vetorenkaalla, lepoasennolla.
  • Tyyppi E: neliörunko, asennettu (niitattu), vetovivulla, pysäytysasennolla.
  • Tyyppi EU: neliörunko, asentamaton, vetovivulla, pysäytysasennolla.
  • Tyyppi V: pyöreä runko, asennettu (niitattu), vetovivulla, pysäytysasennolla.
  • Tyyppi VU: pyöreä runko, asentamaton, vetovivulla, pysäytysasennolla.

Ohjain/Vetorengas

Ruostumaton teräs AISI 316, tarkkuusvalu, hitsattava     A4

Vipu

Ruostumaton teräs AISI 316, tarkkuusvalu

Tappi

AISI 316 ruostumaton teräs

Jousi

Ruostumaton teräs AISI 316Ti

Vaarnaruuvi

Ruostumaton teräs A4

Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

GN 722.4-A4 jousi-indeksitapeissa jousitappi aktivoituu vetorenkaalla tai vivulla. Tämä tapahtuu manuaalisesti, joko kaapelilla tai vetokoukulla versioissa, joissa on vetorengas. AISI 316 ruostumaton teräsversio sopii käytettäväksi erityisen aggressiivisissa ympäristöissä.

Jousitapin ja ohjaimen väliset mittatoleranssit on valittu siten, että toiminnallinen luotettavuus voidaan taata myös hitsaamisen jälkeen, korroosiosuojakerroksen lisäämisen jälkeen tai kontaminaatiotapauksissa.

Hitsauskiinnitykseen suositellaan erityisesti kokoonpanematonta AU-tyyppiä, jotta vältetään kuumenemisesta johtuvat jousen ja jousitapin materiaalin mikrorakenteen muutokset. Tässä tapauksessa jousisalpa kootaan vasta hitsatun ohjaimen pintakäsittelyn jälkeen.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.
Ganter

KYSY ASIANTUNTIJALTA