ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Kiinnitys hitsaamalla, AISI 316 ruostumaton teräs
Versiot
- Tyyppi A: neliömäinen runko, asennettu, vetorenkaalla, ilman lepoasentoa.
- Tyyppi AU: neliömäinen runko, asentamaton, vetorenkaalla, ilman lepoasentoa.
- Tyyppi R: pyöreä runko, asennettu, vetorenkaalla, ilman lepoasentoa.
- Tyyppi RU: pyöreä runko, asentamaton, vetorenkaalla, ilman lepoasentoa.
- Tyyppi C: neliömäinen runko, asennettu (niitattu), vetorenkaalla, lepoasennolla.
- Tyyppi CU: neliömäinen runko, asentamaton, vetorenkaalla, lepoasennolla.
- Tyyppi T: pyöreä runko, asennettu (niitattu), vetorenkaalla, lepoasennolla.
- Tyyppi TU: pyöreä runko, asentamaton, vetorenkaalla, lepoasennolla.
- Tyyppi E: neliörunko, asennettu (niitattu), vetovivulla, pysäytysasennolla.
- Tyyppi EU: neliörunko, asentamaton, vetovivulla, pysäytysasennolla.
- Tyyppi V: pyöreä runko, asennettu (niitattu), vetovivulla, pysäytysasennolla.
- Tyyppi VU: pyöreä runko, asentamaton, vetovivulla, pysäytysasennolla.
Ohjain/Vetorengas
Ruostumaton teräs AISI 316, tarkkuusvalu, hitsattava A4
Vipu
Ruostumaton teräs AISI 316, tarkkuusvalu
Tappi
AISI 316 ruostumaton teräs
Jousi
Ruostumaton teräs AISI 316Ti
Vaarnaruuvi
Ruostumaton teräs A4
Ominaisuudet ja käyttökohteet
GN 722.4-A4 jousi-indeksitapeissa jousitappi aktivoituu vetorenkaalla tai vivulla. Tämä tapahtuu manuaalisesti, joko kaapelilla tai vetokoukulla versioissa, joissa on vetorengas. AISI 316 ruostumaton teräsversio sopii käytettäväksi erityisen aggressiivisissa ympäristöissä.
Jousitapin ja ohjaimen väliset mittatoleranssit on valittu siten, että toiminnallinen luotettavuus voidaan taata myös hitsaamisen jälkeen, korroosiosuojakerroksen lisäämisen jälkeen tai kontaminaatiotapauksissa.
Hitsauskiinnitykseen suositellaan erityisesti kokoonpanematonta AU-tyyppiä, jotta vältetään kuumenemisesta johtuvat jousen ja jousitapin materiaalin mikrorakenteen muutokset. Tässä tapauksessa jousisalpa kootaan vasta hitsatun ohjaimen pintakäsittelyn jälkeen.