GN 111.2 Kiinnitysvaijerit

Ruostumaton teräs

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Vakioversiot

AISI 304 ruostumaton teräskaapeli, sileä pinta, AISI 304 asetuslevy ruostumatonta terästä ja AISI 301 kaksikierukkainen rengas ruostumatonta terästä:

  • GN 111.2-A-BL: vaijeri kahdella kiinnitysrenkaalla.
  • GN 111.2-B-BL: vaijeri yhdellä renkaalla ja yhdellä kiinnityslevyllä.
  • GN 111.2-C-BL: vaijeri kahdella kiinnityslevyllä.
  • GN 111.2-D-BL: vaijeri ilman rengasta ja ilman kiinnityslevyä.
  • GN 111.2-E-BL: vaijeri ilman rengasta yhdellä levyllä.

AISI 304 ruostumaton teräskaapeli, pinnoitettu läpinäkyvällä PVC:llä, napsautettava koukku ruostumatonta terästä AISI 316, sileäpintainen paineholkki alumiinia, kiinnityslevy ruostumatonta terästä AISI 304 ja kaksikierukkainen rengas ruostumatonta terästä AISI 301:

  • GN 111.2-A-TR: vaijeri kahdella kiinnitysrenkaalla.
  • GN 111.2-B-TR: vaijeri yhdellä renkaalla ja yhdellä kiinnityslevyllä.
  • GN 111.2-C-TR: vaijeri kahdella kiinnityslevyllä.
  • GN 111.2-D-TR: vaijeri ilman rengasta ja ilman kiinnityslevyä.
  • GN 111.2-E-TR: vaijeri ilman rengasta yhdellä levyllä.
  • GN 111.2-K-TR: kaapeli napsautuskoukulla.
  • GN 111.2-L-TR: kaapeli napsautuskoukulla ja levyllä.
  • GN 111.2-M-TR: kaapeli napsautuskoukulla ja renkaalla.

AISI 304 ruostumaton teräskaapeli, suojattu mustalla PVC:llä, musta sinkitty AISI 301 asetuslevy ruostumatonta terästä ja musta sinkitty AISI 304 kaksikierukkainen rengas ruostumatonta terästä:

  • GN 111.2-A-SW: vaijeri kahdella kiinnitysrenkaalla.
  • GN 111.2-B-SW: vaijeri yhdellä renkaalla ja yhdellä kiinnityslevyllä.
  • GN 111.2-C-SW: vaijeri kahdella kiinnityslevyllä.
  • GN 111.2-D-SW: vaijeri ilman rengasta ja ilman kiinnityslevyä.
  • GN 111.2-E-SW: vaijeri ilman rengasta yhdellä levyllä.
Renkailla varustetut versiot (versiot A, B ja M) soveltuvat itselukittuville kuulatapeille ja itselukittuville tappeille, joiden tapin halkaisija on d1.
d1GN 113.1 GN 113.3 GN 113.4 GN 113.7 GN 113.8 GN 113.9 GN 113.10GN 113.5 GN 113.6GN 113.11 GN 113.12GN 114.2 GN 114.3 GN 114.6GN 124.1 GN 124.2GN 124.3GN 214.2 GN 214.3 GN 214.6GN 314
145 / 6 / 8kaikki5 / 6 / 8 /10kaikkikaikki8 / 106 / 8-
1810 / 12 / 16 / 20 / 25-12 / 16--10 / 1210 / 12 / 16 / 20 / 258 / 10 / 12
24--20 / 25----16 / 20
30--------
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

GN 111.2 kiinnitysvaijereita käytetään pääasiassa yhdessä erityyppisten itselukittuvien lukitustappien kanssa. Niitä on saatavissa eri tyyppiä, jolloin niitä on mahdollista käyttää erilaisin käyttösovelluksiin.

Toteutus mustalla pinnoitteella (GN 111.2-SW) on visuaalisesti huomaamaton, jolloin sitä voi käyttää myös sovelluksissa, joissa heijastumat pinnoilla tulee vähentää minimiin.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.
Ganter

KYSY ASIANTUNTIJALTA