ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Ruostumaton teräs
Vakioversiot
AISI 304 ruostumaton teräskaapeli, sileä pinta, AISI 304 asetuslevy ruostumatonta terästä ja AISI 301 kaksikierukkainen rengas ruostumatonta terästä:
- GN 111.2-A-BL: vaijeri kahdella kiinnitysrenkaalla.
- GN 111.2-B-BL: vaijeri yhdellä renkaalla ja yhdellä kiinnityslevyllä.
- GN 111.2-C-BL: vaijeri kahdella kiinnityslevyllä.
- GN 111.2-D-BL: vaijeri ilman rengasta ja ilman kiinnityslevyä.
- GN 111.2-E-BL: vaijeri ilman rengasta yhdellä levyllä.
AISI 304 ruostumaton teräskaapeli, pinnoitettu läpinäkyvällä PVC:llä, napsautettava koukku ruostumatonta terästä AISI 316, sileäpintainen paineholkki alumiinia, kiinnityslevy ruostumatonta terästä AISI 304 ja kaksikierukkainen rengas ruostumatonta terästä AISI 301:
- GN 111.2-A-TR: vaijeri kahdella kiinnitysrenkaalla.
- GN 111.2-B-TR: vaijeri yhdellä renkaalla ja yhdellä kiinnityslevyllä.
- GN 111.2-C-TR: vaijeri kahdella kiinnityslevyllä.
- GN 111.2-D-TR: vaijeri ilman rengasta ja ilman kiinnityslevyä.
- GN 111.2-E-TR: vaijeri ilman rengasta yhdellä levyllä.
- GN 111.2-K-TR: kaapeli napsautuskoukulla.
- GN 111.2-L-TR: kaapeli napsautuskoukulla ja levyllä.
- GN 111.2-M-TR: kaapeli napsautuskoukulla ja renkaalla.
AISI 304 ruostumaton teräskaapeli, suojattu mustalla PVC:llä, musta sinkitty AISI 301 asetuslevy ruostumatonta terästä ja musta sinkitty AISI 304 kaksikierukkainen rengas ruostumatonta terästä:
- GN 111.2-A-SW: vaijeri kahdella kiinnitysrenkaalla.
- GN 111.2-B-SW: vaijeri yhdellä renkaalla ja yhdellä kiinnityslevyllä.
- GN 111.2-C-SW: vaijeri kahdella kiinnityslevyllä.
- GN 111.2-D-SW: vaijeri ilman rengasta ja ilman kiinnityslevyä.
- GN 111.2-E-SW: vaijeri ilman rengasta yhdellä levyllä.
| Renkailla varustetut versiot (versiot A, B ja M) soveltuvat itselukittuville kuulatapeille ja itselukittuville tappeille, joiden tapin halkaisija on d1. | ||||||||
| d1 | GN 113.1 GN 113.3 GN 113.4 GN 113.7 GN 113.8 GN 113.9 GN 113.10 | GN 113.5 GN 113.6 | GN 113.11 GN 113.12 | GN 114.2 GN 114.3 GN 114.6 | GN 124.1 GN 124.2 | GN 124.3 | GN 214.2 GN 214.3 GN 214.6 | GN 314 |
| 14 | 5 / 6 / 8 | kaikki | 5 / 6 / 8 /10 | kaikki | kaikki | 8 / 10 | 6 / 8 | - |
| 18 | 10 / 12 / 16 / 20 / 25 | - | 12 / 16 | - | - | 10 / 12 | 10 / 12 / 16 / 20 / 25 | 8 / 10 / 12 |
| 24 | - | - | 20 / 25 | - | - | - | - | 16 / 20 |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ominaisuudet ja käyttökohteet
GN 111.2 kiinnitysvaijereita käytetään pääasiassa yhdessä erityyppisten itselukittuvien lukitustappien kanssa. Niitä on saatavissa eri tyyppiä, jolloin niitä on mahdollista käyttää erilaisin käyttösovelluksiin.
Toteutus mustalla pinnoitteella (GN 111.2-SW) on visuaalisesti huomaamaton, jolloin sitä voi käyttää myös sovelluksissa, joissa heijastumat pinnoilla tulee vähentää minimiin.