ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Teräs
Kierrerunko
Mustaoksidoitu teräs, kuusiokolopää.
Vakioversiot
- GN 616-S : karkaistu teräspultti, teräsjousi normaalilla loppuvoimalla.
- GN 616-SS: karkaistu teräspultti, teräsjousi voimakkaalla loppuvoimalla, kiillottamaton kuusiokolo.
Maksimi käyttölämpötila toteutuksille S ja SS 220 °C.
- GN 616-K: asetaalihartsipohjainen (POM) teknopolymeeripultti, teräsjousi normaalilla loppuvoimalla.
Käyttölämpötila: alkaen –30 °C – +50 °C.
Erityistoteutukset pyynnöstä
- GN 616-S-MVK, GN 616-SS-MVK, GN 616-K-MVK: kierrelukitus mikrokoteloidulla punaisella osiolla (ks. Tekniset tiedot). Käyttölämpötila: –40 °C – +170 °C.
- GN 616-S-PFB, GN 616-SS-PFB, GN 616-K-PFB: kierrelukitus sinisellä polyamidipinnoitteella (ks. Tekniset tiedot). Käyttölämpötila: –50 °C – +90 °C.