GN 616 Jousipainimet

Teräs

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Kierrerunko

Mustaoksidoitu teräs, kuusiokolopää.

Vakioversiot

  • GN 616-S : karkaistu teräspultti, teräsjousi normaalilla loppuvoimalla.
  • GN 616-SS: karkaistu teräspultti, teräsjousi voimakkaalla loppuvoimalla, kiillottamaton kuusiokolo.

Maksimi käyttölämpötila toteutuksille S ja SS 220 °C.

  • GN 616-K: asetaalihartsipohjainen (POM) teknopolymeeripultti, teräsjousi normaalilla loppuvoimalla.

Käyttölämpötila: alkaen –30 °C – +50 °C.

Muut toteutukset

Erityistoteutukset pyynnöstä

  • GN 616-S-MVK, GN 616-SS-MVK, GN 616-K-MVK: kierrelukitus mikrokoteloidulla punaisella osiolla (ks. Tekniset tiedot). Käyttölämpötila: –40 °C – +170 °C.
  • GN 616-S-PFB, GN 616-SS-PFB, GN 616-K-PFB: kierrelukitus sinisellä polyamidipinnoitteella (ks. Tekniset tiedot). Käyttölämpötila: –50 °C – +90 °C.
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.
Ganter

KYSY ASIANTUNTIJALTA