GN 414.1-NI Indeksitapit

varmistimella, sisäänvedetyllä tapilla, ruostumaton teräs

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Kierrerunko ja lukitusmutteri

Ruostumaton teräs AISI 303.

Tappi

Ehdotettu toleranssi vastaavalle reiälle = H7.

Sinkitty AISI 303 ruostumaton teräs.

Nuppi

Erittäin palautumiskykyinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.

Turvapainike

Erittäin palautumiskykyinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, RAL 3000, väri punainen, mattapinta.

Vakioversiot

  • GN 414.1-A-NI: ilman lukitusmutteria.
  • GN 414.1-AK-NI: lukitusmutterilla.
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Turvalaitteella varustettuja indeksitappeja käytetään silloin, kun on tarpeen ehkäistä tapin tahaton liikkuminen.

Tapin voi lukita asentoon sisäänvedettyyn asentoon ja sen voi vapauttaa vain painamalla punaista painiketta.

Lukitseminen tapahtuu automaattisesti, kun lopullinen asento saavutetaan.

Lukitusmekanismi on täysin integroitu toimintapainikkeeseen, jolloin voidaan sulkea pois lian tai vieraiden esineiden aiheuttamat toimintaviat.

Lisävarusteet

Mahdolliset lisävarusteet

Väliholkit AISI 303 ruostumatonta terästä GN 609.5 indeksitapin asentamiseen ohuisiin levyihin.

GN 414.1-A-NI - Ilman lukitusmutteria 
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.
Ganter

KYSY ASIANTUNTIJALTA