ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
varmistimella, sisäänvedetyllä tapilla, ruostumaton teräs
Kierrerunko ja lukitusmutteri
Ruostumaton teräs AISI 303.
Tappi
Ehdotettu toleranssi vastaavalle reiälle = H7.
Sinkitty AISI 303 ruostumaton teräs.
Nuppi
Erittäin palautumiskykyinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Turvapainike
Erittäin palautumiskykyinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, RAL 3000, väri punainen, mattapinta.
Vakioversiot
- GN 414.1-A-NI: ilman lukitusmutteria.
- GN 414.1-AK-NI: lukitusmutterilla.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Turvalaitteella varustettuja indeksitappeja käytetään silloin, kun on tarpeen ehkäistä tapin tahaton liikkuminen.
Tapin voi lukita asentoon sisäänvedettyyn asentoon ja sen voi vapauttaa vain painamalla punaista painiketta.
Lukitseminen tapahtuu automaattisesti, kun lopullinen asento saavutetaan.
Lukitusmekanismi on täysin integroitu toimintapainikkeeseen, jolloin voidaan sulkea pois lian tai vieraiden esineiden aiheuttamat toimintaviat.
Mahdolliset lisävarusteet
Väliholkit AISI 303 ruostumatonta terästä GN 609.5 indeksitapin asentamiseen ohuisiin levyihin.