ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
roiskesuojalla ja elastisella renkaalla, teknopolymeeri
Suojus
Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri oranssi RAL 2004, puolimattapinta, ”OIL”-symboli.
Kierteitetty liitin
Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, puolimatta pinta.
Elastinen rengas
Asetaalihartsipohjainen (POM) teknopolymeeri, väri musta.
Tiivisterengas
Synteettinen NBR-kuminen litteä aluslevy.
Roiskesuoja
Teknopolymeeri.
Vakioversiot
- SFP-RC: ilman ilmansuodatinta (musta roiskesuoja).
- SFP+F-FIL-RC: tech-fil-ilmansuodattimella, sinkittyä teräslankaa (oranssi roiskesuoja).
- SFP+F-FOAM-RC: tech-foam-ilmansuodattimella, polyuretaanivaahtoverkko (polyesteripohja), ilmansuodatus 40 µ (harmaa roiskesuojus).
Maksimi jatkuva käyttölämpötila
60°C.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Sopii käytettäväksi silloin, kun kannen katoaminen tulee estää.
Kannen erityisessä urassa sijaitseva elastinen rengas voi pyöriä vapaasti.
SFP-RC huohotinkorkit toimitetaan täydellisinä roiskesuojalaitteineen (alkuperäinen ELESA-design), jotka ehkäisevät öljyhukkaa ja sopivat erityisesti käyttösovelluksiin, jossa öljy on voimakkaassa liikkeessä ja voi roiskua huohotinkorkkia vasten.
Tekniset tiedot
Kunkin mallin ilmanvirtausnopeus voidaan määritellä kaaviosta laskemalla säiliön sisäpuolen ja ulkopuolen välisen paine-eron.
Mahdolliset lisävarusteet pyynnöstä
- CT-S: teknopolymeeriä ja kuulaketjut ruostumatonta terästä.
- GN 111: ruostumaton teräs ja kuulaketjut messinkiä.
- CV-T: polyeteeniä ja kiinnitysvaijerit ruostumatonta terästä.
- GN 111.2: kiinnitysvaijerit ruostumatonta terästä.
- GN 111.4: polyuretaania ja spiraalikiinnitysvaijerit ruostumatonta terästä.
- GN 111.8: Kiinnitysvaijerit ruostumatonta terästä AISI 316.