SFP-RC Huohotinkorkit

roiskesuojalla ja elastisella renkaalla, teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Suojus

Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri oranssi RAL 2004, puolimattapinta, ”OIL”-symboli.

Kierteitetty liitin

Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, puolimatta pinta.

Elastinen rengas

Asetaalihartsipohjainen (POM) teknopolymeeri, väri musta.

Tiivisterengas

Synteettinen NBR-kuminen litteä aluslevy.

Roiskesuoja

Teknopolymeeri.

Vakioversiot

  • SFP-RC: ilman ilmansuodatinta (musta roiskesuoja).
  • SFP+F-FIL-RC: tech-fil-ilmansuodattimella, sinkittyä teräslankaa (oranssi roiskesuoja).
  • SFP+F-FOAM-RC: tech-foam-ilmansuodattimella, polyuretaanivaahtoverkko (polyesteripohja), ilmansuodatus 40 µ (harmaa roiskesuojus).

Maksimi jatkuva käyttölämpötila

60°C.

Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Sopii käytettäväksi silloin, kun kannen katoaminen tulee estää.

Kannen erityisessä urassa sijaitseva elastinen rengas voi pyöriä vapaasti.

SFP-RC huohotinkorkit toimitetaan täydellisinä roiskesuojalaitteineen (alkuperäinen ELESA-design), jotka ehkäisevät öljyhukkaa ja sopivat erityisesti käyttösovelluksiin, jossa öljy on voimakkaassa liikkeessä ja voi roiskua huohotinkorkkia vasten.

Tekniset tiedot

Kunkin mallin ilmanvirtausnopeus voidaan määritellä kaaviosta laskemalla säiliön sisäpuolen ja ulkopuolen välisen paine-eron.

SFP+F-FIL-RC - Tech-fil-ilmansuodattimella 
SFP+F-FIL-RC - Tech-fil-ilmansuodattimella 
Lisävarusteet

Mahdolliset lisävarusteet pyynnöstä

  • CT-S: teknopolymeeriä ja kuulaketjut ruostumatonta terästä.
  • GN 111: ruostumaton teräs ja kuulaketjut messinkiä.
  • CV-T: polyeteeniä ja kiinnitysvaijerit ruostumatonta terästä.
  • GN 111.2: kiinnitysvaijerit ruostumatonta terästä.
  • GN 111.4: polyuretaania ja spiraalikiinnitysvaijerit ruostumatonta terästä.
  • GN 111.8: Kiinnitysvaijerit ruostumatonta terästä AISI 316.
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA