ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
roiskesuojalla ja turvaketjulla, teknopolymeeri
Suojus
Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri oranssi RAL 2004, puolimattapinta, ”OIL”-symboli
Kierteitetty liitin
Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, puolimatta pinta.
Elastinen rengas
Asetaalihartsipohjainen (POM) teknopolymeeri, väri musta.
Kiinnitysketju
Kuulavaijeri ja kytkentäpäät asetaalihartsipohjaista (POM) teknopolymeeria, väri musta.
NERINOX-käsitelty ruostumaton teräsrengas kahdella kierukalla.
Pään kiinnitys kierteittävällä ruuvilla Ø 4,8 mm UNI EN ISO 7050 tai M5 uppokantaruuvilla UNI EN ISO 10642.
Tiivisterengas
Synteettinen NBR-kuminen litteä aluslevy.
Roiskesuoja
Teknopolymeeri.
Vakioversiot
- SFP-LP: ilman ilmansuodatinta (musta roiskesuoja).
- SFP+F-FIL-LP: tech-fil-ilmansuodattimella, sinkittyä teräslankaa (oranssi roiskesuoja).
- SFP+F-FOAM-LP: tech-foam-ilmansuodattimella, polyuretaanivaahtoverkko (polyesteripohja), ilmansuodatus 40 µ (harmaa roiskesuojus).
Maksimi jatkuva käyttölämpötila
60°C.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Sopii käytettäväksi silloin, kun kannen katoaminen tulee estää.
Kannen erityisessä urassa sijaitseva elastinen rengas voi pyöriä vapaasti.
Spiraalirengas yhdistää elastisen kiinnitysrenkaan ketjuun.
SFP-LP huohotinkorkit toimitetaan täydellisinä roiskesuojalaitteineen (alkuperäinen ELESA-design), jotka ehkäisevät öljyhukkaa ja sopivat erityisesti käyttösovelluksiin, jossa öljy on voimakkaassa liikkeessä ja voi roiskua huohotinkorkkia vasten.
Tekniset tiedot
Kunkin mallin ilmanvirtausnopeus voidaan määritellä kaaviosta laskemalla säiliön sisäpuolen ja ulkopuolen välisen paine-eron.