SFP-LP Huohotinkorkit

roiskesuojalla ja turvaketjulla, teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Suojus

Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri oranssi RAL 2004, puolimattapinta, ”OIL”-symboli

Kierteitetty liitin

Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, puolimatta pinta.

Elastinen rengas

Asetaalihartsipohjainen (POM) teknopolymeeri, väri musta.

Kiinnitysketju

Kuulavaijeri ja kytkentäpäät asetaalihartsipohjaista (POM) teknopolymeeria, väri musta.

NERINOX-käsitelty ruostumaton teräsrengas kahdella kierukalla.

Pään kiinnitys kierteittävällä ruuvilla Ø 4,8 mm UNI EN ISO 7050 tai M5 uppokantaruuvilla UNI EN ISO 10642.

Tiivisterengas

Synteettinen NBR-kuminen litteä aluslevy.

Roiskesuoja

Teknopolymeeri.

Vakioversiot

  • SFP-LP: ilman ilmansuodatinta (musta roiskesuoja).
  • SFP+F-FIL-LP: tech-fil-ilmansuodattimella, sinkittyä teräslankaa (oranssi roiskesuoja).
  • SFP+F-FOAM-LP: tech-foam-ilmansuodattimella, polyuretaanivaahtoverkko (polyesteripohja), ilmansuodatus 40 µ (harmaa roiskesuojus).

Maksimi jatkuva käyttölämpötila

60°C.

Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Sopii käytettäväksi silloin, kun kannen katoaminen tulee estää.

Kannen erityisessä urassa sijaitseva elastinen rengas voi pyöriä vapaasti.

Spiraalirengas yhdistää elastisen kiinnitysrenkaan ketjuun.

SFP-LP huohotinkorkit toimitetaan täydellisinä roiskesuojalaitteineen (alkuperäinen ELESA-design), jotka ehkäisevät öljyhukkaa ja sopivat erityisesti käyttösovelluksiin, jossa öljy on voimakkaassa liikkeessä ja voi roiskua huohotinkorkkia vasten.

Tekniset tiedot

Kunkin mallin ilmanvirtausnopeus voidaan määritellä kaaviosta laskemalla säiliön sisäpuolen ja ulkopuolen välisen paine-eron.

SFP+F-FIL-LP - Tech-fil-ilmansuodattimella 
SFP+F-FIL-LP - Tech-fil-ilmansuodattimella 
Muut toteutukset

Erityistoteutukset pyynnöstä

  • Ketjut eri pituuksilla.
  • Kansi kiinnitysvaijerilla CV-T  polyeteeniä ja ruostumatonta terästä.
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA