ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Alumiini tai ruostumaton teräs
Materiaali
GN 728: painevalettu alumiini.
GN 728.5: ruostumaton teräs, hiekkapuhallettu mattapinta.
Vakioversiot
- GN 728-A-BL: luonnollinen alumiini. Kierteitetyt pohjareiät. Taka-asennus.
- GN 728-A-SW: epoksihartsipinnoite, RAL 9005, väri musta, mattapinta. Kierteitetyt pohjareiät, taka-asennus.
- GN 728-B-BL: luonnollinen alumiini, läpivientireiät lieriökantaruuveille kuusiokololla. Etuasennus.
- GN 728-B-SW: epoksihartsipinnoite, RAL 9005 väri musta, mattapinta. Läpivientireiät kuusiokoloruuveille. Etuasennus.
- GN 728.5-A: kierteitetyt pohjareiät, taka-asennus.
- GN 728.5-B: läpivientireiät lieriökantaruuveille kuusiokololla, etuasennus.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
GN 728-A ja GN 728.5-A (asennus takaa) kahvat voidaan asentaa vastakkain GN 728-B ja GN 728.5-B (asennus edestä) kahvojen kanssa, sillä niiden reikien keskipisteiden etäisyys on sama (kuva 1).