GN 728 - GN 728.5 Siltavedin

Alumiini tai ruostumaton teräs

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

GN 728: painevalettu alumiini.

GN 728.5: ruostumaton teräs, hiekkapuhallettu mattapinta.

Vakioversiot

  • GN 728-A-BL: luonnollinen alumiini. Kierteitetyt pohjareiät. Taka-asennus.
  • GN 728-A-SW: epoksihartsipinnoite, RAL 9005, väri musta, mattapinta. Kierteitetyt pohjareiät, taka-asennus.
  • GN 728-B-BL: luonnollinen alumiini, läpivientireiät lieriökantaruuveille kuusiokololla. Etuasennus.
  • GN 728-B-SW: epoksihartsipinnoite, RAL 9005 väri musta, mattapinta. Läpivientireiät kuusiokoloruuveille. Etuasennus.
  • GN 728.5-A: kierteitetyt pohjareiät, taka-asennus.
  • GN 728.5-B: läpivientireiät lieriökantaruuveille kuusiokololla, etuasennus.
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

GN 728-A ja GN 728.5-A (asennus takaa) kahvat voidaan asentaa vastakkain GN 728-B ja GN 728.5-B (asennus edestä) kahvojen kanssa, sillä niiden reikien keskipisteiden etäisyys on sama (kuva 1).

GN 728-B - Alumiini, läpireiät, päältä asennettava 
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.
Ganter

KYSY ASIANTUNTIJALTA