VVK Pyöreämuotoiset litteät imukupit

Läpimitta 80 mm, tuella tai ilman, kumi

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Imukuppi öljynkestävää kumia (NBR), luonnonkumia (NR) tai silikonikumia (VMQ).

Tuki anodisoitua alumiinia.

Vakioversiot

  • VVK-A: öljynkestävä kumi, ilman tukea.
  • VVK-N: luonnonkumi, ilman tukea.
  • VVK-S: silikonikumi, ilman tukea.
  • VVK-T-A: öljynkestävä kumi, tuella.
  • VVK-T-N: luonnonkumi, tuella.
  • VVK-T-S: silikonikumi, tuella.
Yleiset tiedot

Ominaisuudet

Niissä on erityisen joustava kupin reunus, jonka ansiosta ne pystyvät sopeutumaan litteään (sileä tai karkea), kuperiin ja koveriin ja jopa hyvin ohuisiin pintoihin.

Imukupin pinnalla olevat urat mahdollistavat paremman otteen ja käsiteltävän esineen tehokkaamman pidon.

Käyttösovelluksia

Käytetään erityisesti keramiikka-alalla käsittelemään laattoja, joissa on sileä tai muotoiltu pinta. Niitä voidaan sen lisäksi käyttää erilaisille pinnoille, kuten lasi, marmori ja betoni.

Ks. Imukuppien tekniset tiedot .

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA