ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Läpimitta 25 mm, tuella tai ilman, kumi
Materiaali
Imukuppi öljynkestävää kumia (NBR), luonnonkumia (NR) tai silikonikumia (VMQ).
Nikkelöity messinkituki.
Vakioversiot
- VVI-25-A: öljynkestävä kumi, ilman tukea.
- VVI-25-N: luonnonkumi, ilman tukea.
- VVI-25-S: silikonikumi, ilman tukea.
- VVI-25-T-A: öljynkestävä kumi, tuella.
- VVI-25-T-N: luonnonkumi, tuella.
- VVI-25-T-S: silikonikumi, tuella.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Käytetään erityisesti käsiteltäessä keramiikka- tai betonitiiliä, joissa on sileä tai muotoiltu pinta ja yleisesti käsiteltäessä tuotteita, joissa on hyvin erilaiset tekniset ominaisuudet niiden koon, materiaalien, muodon ja tarttumapintojen (tasainen, hienoisesti kupera tai kovera) perusteella.