VVI-25 Litteän muotoiset tyhjiöimukupit

Läpimitta 25 mm, tuella tai ilman, kumi

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Imukuppi öljynkestävää kumia (NBR), luonnonkumia (NR) tai silikonikumia (VMQ).

Nikkelöity messinkituki.

Vakioversiot

  • VVI-25-A: öljynkestävä kumi, ilman tukea.
  • VVI-25-N: luonnonkumi, ilman tukea.
  • VVI-25-S: silikonikumi, ilman tukea.
  • VVI-25-T-A: öljynkestävä kumi, tuella.
  • VVI-25-T-N: luonnonkumi, tuella.
  • VVI-25-T-S: silikonikumi, tuella.
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Käytetään erityisesti käsiteltäessä keramiikka- tai betonitiiliä, joissa on sileä tai muotoiltu pinta ja yleisesti käsiteltäessä tuotteita, joissa on hyvin erilaiset tekniset ominaisuudet niiden koon, materiaalien, muodon ja tarttumapintojen (tasainen, hienoisesti kupera tai kovera) perusteella.

Ks. Imukuppien tekniset tiedot .

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA