ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
turvaketjulla, teknopolymeeri
Materiaali
Erittäin palautumiskykyinen polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Teknopolymeerikeskikansi, väri musta, mattapinta. Ei saatavissa VCT.25:lle.
Elastinen haarukka asetaalipohjaista teknopolymeeria (POM), väri musta.
Kiinnitysketju
Kuulavaijeri ja kytkentäpäät asetaalihartsipohjaista (POM) teknopolymeeria, väri musta.
NERINOX-käsitelty ruostumaton teräsrengas kahdella kierukalla.
Pään kiinnitys kierteittävällä ruuvilla Ø 4,8 mm UNI EN ISO 7050 tai M5 uppokantaruuvilla UNI EN ISO 10642.
Vakioversiot
- VCT-B-LP: messinkikohoke, kierteitetty läpivientireikä.
- VCT-p-LP: sinkitty teräskierretappi, viistetty litteä pää UNI 947: ISO 4753 mukaisesti (ks. Tekniset tiedot).
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Nupin uraan sijoitettu elastinen haarukka voi kääntyä vapaasti. Kierteinen rengas yhdistää haarukan ketjuun.
Sopii tilanteisiin, joissa nupin katoaminen täytyy estää.