VCT-LP Sakaravääntimet

turvaketjulla, teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Erittäin palautumiskykyinen polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.

Teknopolymeerikeskikansi, väri musta, mattapinta. Ei saatavissa VCT.25:lle.

Elastinen haarukka asetaalipohjaista teknopolymeeria (POM), väri musta.

Kiinnitysketju

Kuulavaijeri ja kytkentäpäät asetaalihartsipohjaista (POM) teknopolymeeria, väri musta.

NERINOX-käsitelty ruostumaton teräsrengas kahdella kierukalla.

Pään kiinnitys kierteittävällä ruuvilla Ø 4,8 mm UNI EN ISO 7050 tai M5 uppokantaruuvilla UNI EN ISO 10642.

Vakioversiot

  • VCT-B-LP: messinkikohoke, kierteitetty läpivientireikä.
  • VCT-p-LP: sinkitty teräskierretappi, viistetty litteä pää UNI 947: ISO 4753 mukaisesti (ks. Tekniset tiedot).
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Nupin uraan sijoitettu elastinen haarukka voi kääntyä vapaasti. Kierteinen rengas yhdistää haarukan ketjuun.

Sopii tilanteisiin, joissa nupin katoaminen täytyy estää.

Muut toteutukset

Erityistoteutukset pyynnöstä

  • Ketjut eri pituuksilla.
  • Nuppi kiinnitysvaijerilla CV-T polyeteeniä, väri musta.
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA