IZN.381 Pyälletyt säätöpyörät

Teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, kiiltävä pinta.

Navan peitekansi

ECA-IZN.381: asetaalihartsipohjainen (POM) teknopolymeeri, Elecolors-värivalikoima, press-fit-kiinnitys, voidaan poistaa painamalla alaspäin ulkoreunasta (alkuperäinen ELESA-design).

Saatavissa myös erikseen myytävänä lisävarusteena (ks. taulukko).

Sanat, merkit, graafiset symbolit jne. voidaan painattaa pintaan värillisinä.

Vakioversiot

Mustattu teräsnapa, kalvettu H7 reikä.

Kiinnitetään vaarnaruuvilla, ei kantaa, kuusiokololla mustaoksidoitua terästä. Toimitetaan jo kokoonpantuna.

  • IZN.381: sileä nuppi.
  • IZN.381+K: nuppi anodisoidulla alumiinilaipalla, matta, musta kolmioindeksi.
  • IZN.381+FGS: nuppi anodisoidulla alumiinilaipalla, matta, musta asteikko (merkit ja numerot).
  • FGS 10/40 = 40 merkkiä, numerointi 0–9 kasvaa, kun nuppia käännetään myötäpäivään.
  • FGS 10/100 = 100 merkkiä, numerointi 0–9 kasvaa, kun nuppia käännetään myötäpäivään.

Muut numeroinnit (ks. Asteikkojaotukset-).

IZN.381+K - Merkkinuolella 
Lisävarusteet

Mahdolliset lisävarusteet

Automaattisen avaustoimenpiteen kuula ja jousi sijoitetaan asennusreikään nupeille, joiden läpimitta on D ≥ 48 mm, saatavissa vain mallille IZN.381 (ks. kuula ja jousi MS.-).

Koteloyksikköä säätämällä (valmis läpivienti ja kierteitys), jossa apuna toimii nupin yläosassa oleva ennalta porattu reikä, GN 615 kuula- ja jousitappeja (neutraali toteutus) ja GN 616 jousipainimia (laipallinen nuppi) voidaan käyttää kohdistuselementin paineen kalibrointiin.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA