ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Teknopolymeeri
Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, kiiltävä pinta.
Navan peitekansi
ECA-IZN.381: asetaalihartsipohjainen (POM) teknopolymeeri, Elecolors-värivalikoima, press-fit-kiinnitys, voidaan poistaa painamalla alaspäin ulkoreunasta (alkuperäinen ELESA-design).
Saatavissa myös erikseen myytävänä lisävarusteena (ks. taulukko).
Sanat, merkit, graafiset symbolit jne. voidaan painattaa pintaan värillisinä.
Vakioversiot
Mustattu teräsnapa, kalvettu H7 reikä.
Kiinnitetään vaarnaruuvilla, ei kantaa, kuusiokololla mustaoksidoitua terästä. Toimitetaan jo kokoonpantuna.
- IZN.381: sileä nuppi.
- IZN.381+K: nuppi anodisoidulla alumiinilaipalla, matta, musta kolmioindeksi.
- IZN.381+FGS: nuppi anodisoidulla alumiinilaipalla, matta, musta asteikko (merkit ja numerot).
- FGS 10/40 = 40 merkkiä, numerointi 0–9 kasvaa, kun nuppia käännetään myötäpäivään.
- FGS 10/100 = 100 merkkiä, numerointi 0–9 kasvaa, kun nuppia käännetään myötäpäivään.
Muut numeroinnit (ks. Asteikkojaotukset-).
Mahdolliset lisävarusteet
Automaattisen avaustoimenpiteen kuula ja jousi sijoitetaan asennusreikään nupeille, joiden läpimitta on D ≥ 48 mm, saatavissa vain mallille IZN.381 (ks. kuula ja jousi MS.-).
Koteloyksikköä säätämällä (valmis läpivienti ja kierteitys), jossa apuna toimii nupin yläosassa oleva ennalta porattu reikä, GN 615 kuula- ja jousitappeja (neutraali toteutus) ja GN 616 jousipainimia (laipallinen nuppi) voidaan käyttää kohdistuselementin paineen kalibrointiin.