GN 990 Liitosputket

Alumiinia ja ruostumatonta terästä

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Vakioversiot

  • GN 990-AL-D: alumiini, pyöreä profiili.
  • GN 990-NI-D: AISI 304 ruostumaton teräs, pyöreä profiili.
  • GN 990-AL-V: alumiini, neliöprofiili.
  • GN 990-NI-V: AISI 304 ruostumaton teräs, neliöprofiili.

Pinnan viimeistelyn indeksi:

  • BL: Ruostumaton AISI 304 luonnollinen pinta.
  • EL: anodisoitu alumiini, luonnonvärinen, mattapinta.
Muut toteutukset

Erityistoteutukset pyynnöstä

GN 990 -liitosputket eri pituuksilla, enintään 3 000 mm.

Lisävarusteet

Lisävarusteet pyynnöstä  (täytyy tilata erikseen)

polyeteenitulpat (PE), väri musta.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.
Ganter

KYSY ASIANTUNTIJALTA