ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Alumiinia ja ruostumatonta terästä
Vakioversiot
- GN 990-AL-D: alumiini, pyöreä profiili.
- GN 990-NI-D: AISI 304 ruostumaton teräs, pyöreä profiili.
- GN 990-AL-V: alumiini, neliöprofiili.
- GN 990-NI-V: AISI 304 ruostumaton teräs, neliöprofiili.
Pinnan viimeistelyn indeksi:
- BL: Ruostumaton AISI 304 luonnollinen pinta.
- EL: anodisoitu alumiini, luonnonvärinen, mattapinta.
Erityistoteutukset pyynnöstä
GN 990 -liitosputket eri pituuksilla, enintään 3 000 mm.