GN 132.25 Kaksisuuntainen putkikiinnike

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Tyypit

  • Tyyppi A: ilman tiivistealuslevyjä
  • Tyyppi B: tiivistealuslevyillä

Pääasialliset eritelmät

AISI CF-8 ruostumaton teräs

Hiekkapuhallettu mattapinta

Laakerihelalla

Muovi (PTFE)

Kohokantaruuvi DIN 603

Ruostumaton teräs

Kantamutterit DIN 917 / Aluslevyt

Ruostumaton teräs

Tiivisteet

  • Tiivistealuslevyillä

Muovi (polyasetaali POM)

  • Välirengas

Silikoni, 40 ... 60 Shore A

Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Kaksisuuntaiset lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet GN 132.25 perustuvat kaksisuuntaisiin puristusliittimiin. Tuotteen ylimääräisiä asennusreikiä käytetään lineaarisen toimilaitteen käyttöavaimeen kiinnittämiseen. Määritteellä G nimetyt reiät varustetaan laakeriheloilla.

Ruuvien sijainneissa z ohjainreikien välystä d1/ d2 voi säätää tai lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet voidaan kiinnittää säädön jälkeen. Tyyppi B on varustettu tiivisteillä ruuvien sijainneissa.

Jos tarvitaan nopeaa kiinnitystä ilman työkaluja, kantamutterit voidaan korvata säädettävillä lukitusvivuilla GN 911.3.

GN 132.25-B - Tiivistealuslevyillä 
Lisävaruste

Lisävaruste

Säädettävät lukitusvivut GN 911.3.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.
Ganter

KYSY ASIANTUNTIJALTA