ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Tyypit
- Tyyppi A: ilman tiivistealuslevyjä
- Tyyppi B: tiivistealuslevyillä
Pääasialliset eritelmät
AISI CF-8 ruostumaton teräs
Hiekkapuhallettu mattapinta
Laakerihelalla
Muovi (PTFE)
Kohokantaruuvi DIN 603
Ruostumaton teräs
Kantamutterit DIN 917 / Aluslevyt
Ruostumaton teräs
Tiivisteet
- Tiivistealuslevyillä
Muovi (polyasetaali POM)
- Välirengas
Silikoni, 40 ... 60 Shore A
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Kaksisuuntaiset lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet GN 132.25 perustuvat kaksisuuntaisiin puristusliittimiin. Tuotteen ylimääräisiä asennusreikiä käytetään lineaarisen toimilaitteen käyttöavaimeen kiinnittämiseen. Määritteellä G nimetyt reiät varustetaan laakeriheloilla.
Ruuvien sijainneissa z ohjainreikien välystä d1/ d2 voi säätää tai lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet voidaan kiinnittää säädön jälkeen. Tyyppi B on varustettu tiivisteillä ruuvien sijainneissa.
Jos tarvitaan nopeaa kiinnitystä ilman työkaluja, kantamutterit voidaan korvata säädettävillä lukitusvivuilla GN 911.3.