ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Teknopolymeeri
Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta tai harmaa RAL 7040 (C33), mattapinta.
BMS.EH - BMS.A: lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeritoimilaite, väri musta, mattapinta.
Jouset, ruuvi ja aluslevy
Ruostumaton teräs.
Vakioversiot
Ovilukossa on jousi, jossa lukitushammas ja asetuslevy.
- BMS: pikalukko ja lukituksen avaaminen.
BMS-100: Avausvoima 100 N.
BMS-250: Avausvoima 250 N.
- BMS.L: pikalukko, vapautetaan manuaalisesti vivulla.
- BMS.EH: pikalukko, vapautus manuaalisesti kuusioavaimella 8 mm (ei sisälly toimitukseen), käännös 90°.
- BMS.A: pikalukko, vapautus manuaalisesti kaksisiipisellä avaimella (sisältyy toimitukseen), käännös 90°.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
BMS ovilukko (Elesa-patentti) mahdollistaa heiluriovien sulkemisen nopeasti ja helposti.
Käytä ovilukon asentamiseen M4 TCEI ruuveja (eivät sisälly toimitukseen).
Suoritetuissa erityistesteissä lukitsinhampaan suorituskyky pysyi tasaisena yli 20 000 käyttösyklin ajan.
Erityistoteutus pyynnöstä
Oven lukko valkoinen samantapainen kuin RAL 9002.