BMS Snap-ovilukko

Teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta tai harmaa RAL 7040 (C33), mattapinta.

BMS.EH - BMS.A: lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeritoimilaite, väri musta, mattapinta.

Jouset, ruuvi ja aluslevy

Ruostumaton teräs.

Vakioversiot

Ovilukossa on jousi, jossa lukitushammas ja asetuslevy.

  • BMS: pikalukko ja lukituksen avaaminen.

BMS-100: Avausvoima 100 N.

BMS-250: Avausvoima 250 N.

  • BMS.L: pikalukko, vapautetaan manuaalisesti vivulla.
  • BMS.EH: pikalukko, vapautus manuaalisesti kuusioavaimella 8 mm (ei sisälly toimitukseen), käännös 90°.
  • BMS.A: pikalukko, vapautus manuaalisesti kaksisiipisellä avaimella (sisältyy toimitukseen), käännös 90°.
BMS.A - Pikalukko, vapautetaan kaksisiipisellä avaimella 
BMS.A - Pikalukko, vapautetaan kaksisiipisellä avaimella 
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

BMS ovilukko (Elesa-patentti) mahdollistaa heiluriovien sulkemisen nopeasti ja helposti.

Käytä ovilukon asentamiseen M4 TCEI ruuveja (eivät sisälly toimitukseen).

Suoritetuissa erityistesteissä lukitsinhampaan suorituskyky pysyi tasaisena yli 20 000 käyttösyklin ajan.

Muut toteutukset

Erityistoteutus pyynnöstä

Oven lukko valkoinen samantapainen kuin RAL 9002.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA