ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
CLT salpalukoille, teräs
Tanko-ohjaimet
Sinkitty teräs, toimitetaan teräksisellä varmistimella.
Hammastettu pyörä
Sinkkiseos kromaattipintakäsitelyllä.
Vakioversiot
- CAR-M-347: nikkelöity sinkkiseos.
- CAR-TP-347: lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri.
Mahdolliset lisävarusteet pyynnöstä
Salpavivustoa CAR. käytetään yhdessä kahvalla varustettujen salpojen kanssa. CLT. tilattava erikseen (ks. asennuspiirustus).
Muita lisävarusteita saatavissa pyynnöstä:
- C.GAT: polyamidipohjainen (PA) tanko-ohjainpari teknopolymeeria, yksi tanko-ohjain aina 500 mm kohden tangon pituudella.
- C.AT: Litteä tankopari galvanoitua terästä, poikkileikkaus 14x3mm, pituus 1.000 mm ja päätypyörät mustaa teknopolymeeria, kehyksille, joiden paksuus on 20 ja 25 mm.