CAR. Salpavivusto

CLT salpalukoille, teräs

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Tanko-ohjaimet

Sinkitty teräs, toimitetaan teräksisellä varmistimella.

Hammastettu pyörä

Sinkkiseos kromaattipintakäsitelyllä.

Vakioversiot

  • CAR-M-347: nikkelöity sinkkiseos.
  • CAR-TP-347: lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri.
Lisävarusteet

Mahdolliset lisävarusteet pyynnöstä

Salpavivustoa CAR. käytetään yhdessä kahvalla varustettujen salpojen kanssa. CLT.  tilattava erikseen (ks. asennuspiirustus).

Muita lisävarusteita saatavissa pyynnöstä:

  • C.GAT: polyamidipohjainen (PA) tanko-ohjainpari teknopolymeeria, yksi tanko-ohjain aina 500 mm kohden tangon pituudella.
  • C.AT: Litteä tankopari galvanoitua terästä, poikkileikkaus 14x3mm, pituus 1.000 mm ja päätypyörät mustaa teknopolymeeria, kehyksille, joiden paksuus on 20 ja 25 mm.
CAR-M - Sinkkiseosrunko 
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA