ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Teräs
Materiaali
Karkaistu fosfatoitu teräs.
Elastinen elementti
Polyuretaani (PUR).
Vakioversiot
Karkaistu teräskuula:
- GN 709.1-B: kuula sileällä ja litteällä pinnalla, ei käännettävä.
- GN 709.1-BR: kuula sileällä ja litteällä pinnalla, ei käännettävä, automaattisella paluulla.
- GN 709.1-R: kuula pyälletyllä ja litteällä pinnalla, ei käännettävä.
- GN 709.1-RR: kuula pyälletyllä ja litteällä pinnalla, ei käännettävä, automaattisella paluulla.
Nikkelöity teräspallo:
- GN 709.1-RH: kuula pyälletyllä ja litteällä pinnalla, ei käännettävä.
- GN 709.1-RRH: kuula pyälletyllä ja litteällä pinnalla, ei käännettävä, automaattisella paluulla.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
GN 709.1 -puristuselementtejä käytetään liikkuvina tukina tai työkappaleiden kiinnittämiseen.
Kuulan tason maksimikaltevuus = 9°.