GN 709.1 Paininruuvi

Teräs

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Karkaistu fosfatoitu teräs.

Elastinen elementti

Polyuretaani (PUR).

Vakioversiot

Karkaistu teräskuula:

  • GN 709.1-B: kuula sileällä ja litteällä pinnalla, ei käännettävä.
  • GN 709.1-BR: kuula sileällä ja litteällä pinnalla, ei käännettävä, automaattisella paluulla.
  • GN 709.1-R: kuula pyälletyllä ja litteällä pinnalla, ei käännettävä.
  • GN 709.1-RR: kuula pyälletyllä ja litteällä pinnalla, ei käännettävä, automaattisella paluulla.

Nikkelöity teräspallo:

  • GN 709.1-RH: kuula pyälletyllä ja litteällä pinnalla, ei käännettävä.
  • GN 709.1-RRH: kuula pyälletyllä ja litteällä pinnalla, ei käännettävä, automaattisella paluulla.
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

GN 709.1 -puristuselementtejä käytetään liikkuvina tukina tai työkappaleiden kiinnittämiseen.

Kuulan tason maksimikaltevuus = 9°.

GN 709.1-BR - Karkaistu teräskuula, sileä ja litteä pinta, automaattinen palautus 
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.
Ganter

KYSY ASIANTUNTIJALTA