RDB Hammastetut paikoituselementit

SUPER-teknopolymeeri

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Erityinen lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) SUPER-teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.

Vakioversiot

Keskellä sileä läpivientireikä ja kaksi reikää tapeille.

  • RDB-F: etuasennus kahdella reiällä lieriökantaruuveille.
  • RDB-CF: täydellinen koteloineen, etuasennus kahdella reiällä lieriökantaruuveille.
  • RDB-B: taka-asennus kahdella läpivientireiällä ja kahdella kuusiomutterilla ruostumatonta terästä (sisältyvät toimitukseen).
  • RDB-CB: täydellinen koteloineen, taka-asennus kahdella läpivientireiällä ja kahdella kuusiomutterilla ruostumatonta terästä (sisältyvät toimitukseen).
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Hammastetut puristuselementit RDB-F ja RDB-B, kytkettyinä keskenään tai toteutuksilla RDB-CF tai RDB-CB, mahdollistavat kahden akselin ympäri pyörivän komponentin asennon lukitsemisen.

Lukituskulma on säädettävä, nousu 6°.

RDB-CF - Täydellinen koteloineen, päältä asennettava, reiät lieriökantaruuveille 
Lisävarusteet

Mahdolliset lisävarusteet

Työntöjouset ruostumatonta terästä AISI 301 helpottavat hammastettujen puristuselementtien irrottamista.

KoodiKuvausd

Maks. kuorma

[N]

RDB-CF - Täydellinen koteloineen, päältä asennettava, reiät lieriökantaruuveille
51965ML-RDB.3223652
51967ML-RDB.4029904
RDB-CF - Täydellinen koteloineen, päältä asennettava, reiät lieriökantaruuveille 
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA