ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
SUPER-teknopolymeeri
Materiaali
Erityinen lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) SUPER-teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Vakioversiot
Keskellä sileä läpivientireikä ja kaksi reikää tapeille.
- RDB-F: etuasennus kahdella reiällä lieriökantaruuveille.
- RDB-CF: täydellinen koteloineen, etuasennus kahdella reiällä lieriökantaruuveille.
- RDB-B: taka-asennus kahdella läpivientireiällä ja kahdella kuusiomutterilla ruostumatonta terästä (sisältyvät toimitukseen).
- RDB-CB: täydellinen koteloineen, taka-asennus kahdella läpivientireiällä ja kahdella kuusiomutterilla ruostumatonta terästä (sisältyvät toimitukseen).
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Hammastetut puristuselementit RDB-F ja RDB-B, kytkettyinä keskenään tai toteutuksilla RDB-CF tai RDB-CB, mahdollistavat kahden akselin ympäri pyörivän komponentin asennon lukitsemisen.
Lukituskulma on säädettävä, nousu 6°.
Mahdolliset lisävarusteet
Työntöjouset ruostumatonta terästä AISI 301 helpottavat hammastettujen puristuselementtien irrottamista.
| Koodi | Kuvaus | d | Maks. kuorma [N] | |
| 51965 | ML-RDB.32 | 23 | 65 | 2 |
| 51967 | ML-RDB.40 | 29 | 90 | 4 |