GN 918.7 Epäkeskolukitusvipu

Lukitseminen alaspäin, ruostumaton teräs

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Vipu

AISI 303 ruostumaton teräs, hiekkapuhallettu mattapinta.

Kahva

Tyyppi PLX. Fenolipohjainen (PF) Duroplast, väri musta, kiiltävä pinta.

Aluslevy

Karkaistu AISI 630 ruostumaton teräs.

Spiraalimainen nokka

Sinkitty AISI 303 ruostumaton teräs.

Viiteholkki (toteutukset GN 918.7-KVS, GN 918.7-GVS, GN 918.7-SKS)

Karkaistu ruostumaton teräs.

Kierreholkki (toteutukset GN 918.7-KVB, GN 918.7-GVB, GN 918.7-SKB)

Karkaistu ruostumaton teräs.

Vakioversiot

Karkaistu ruostumaton AISI 630 terästappi, kierteitetty:

  • GN 918.7-KV: kulmavivulla
  • GN 918.7-GV: suoralla vivulla.
  • GN 918.7-SK: kuusiolla.

Lieriökantaruuvi ruostumatonta terästä AISI 304 käyttäjän puolella:

  • GN 918.7-KVS: kulmavivulla
  • GN 918.7-GVS: suoralla vivulla.
  • GN 918.7-SKS: kuusiolla.

Lieriökantaruuvi ruostumatonta terästä AISI 304 takaosassa:

  • GN 918.7-KVB: kulmavivulla
  • GN 918.7-GVB: suoralla vivulla.
  • GN 918.7-SKB: kuusiolla.

Jälkiliite lukitustoiminnon suuntaa varten:

  • L: lukitseminen vastapäivään.
  • R: lukitseminen myötäpäivään (versio näkyy piirustuksessa).
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

GN 918.7 nokkalukitusvivuilla on kiilanmuotoinen ympäryspinta ja niiden avulla saavutetaan suuri lukitusaste nopeilla ja turvallisilla lukitus-avaus-liikkeillä.

Alhaisemman kallistuskulman ansiosta (nokkakulma) järjestelmä on itselukittuva.

Vipu on kytketty nokkaan hammastetulla elementillä, jolla saadaan tarkka kohdistaminen ruuvia vapautettaessa.

Aluslevy poistaa tarpeen käyttää kalliita osia sisäkierteillä ja näin ollen ruuvia voi käyttää suoraan T-muttereilla kytkentälevyille.

GN 918.7-KVB - Kallistettu vipu, ruuvi takaosassa 
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.
Ganter

KYSY ASIANTUNTIJALTA