ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Lukitseminen alaspäin, ruostumaton teräs
Vipu
AISI 303 ruostumaton teräs, hiekkapuhallettu mattapinta.
Kahva
Tyyppi PLX. Fenolipohjainen (PF) Duroplast, väri musta, kiiltävä pinta.
Aluslevy
Karkaistu AISI 630 ruostumaton teräs.
Spiraalimainen nokka
Sinkitty AISI 303 ruostumaton teräs.
Viiteholkki (toteutukset GN 918.7-KVS, GN 918.7-GVS, GN 918.7-SKS)
Karkaistu ruostumaton teräs.
Kierreholkki (toteutukset GN 918.7-KVB, GN 918.7-GVB, GN 918.7-SKB)
Karkaistu ruostumaton teräs.
Vakioversiot
Karkaistu ruostumaton AISI 630 terästappi, kierteitetty:
- GN 918.7-KV: kulmavivulla
- GN 918.7-GV: suoralla vivulla.
- GN 918.7-SK: kuusiolla.
Lieriökantaruuvi ruostumatonta terästä AISI 304 käyttäjän puolella:
- GN 918.7-KVS: kulmavivulla
- GN 918.7-GVS: suoralla vivulla.
- GN 918.7-SKS: kuusiolla.
Lieriökantaruuvi ruostumatonta terästä AISI 304 takaosassa:
- GN 918.7-KVB: kulmavivulla
- GN 918.7-GVB: suoralla vivulla.
- GN 918.7-SKB: kuusiolla.
Jälkiliite lukitustoiminnon suuntaa varten:
- L: lukitseminen vastapäivään.
- R: lukitseminen myötäpäivään (versio näkyy piirustuksessa).
Ominaisuudet ja käyttökohteet
GN 918.7 nokkalukitusvivuilla on kiilanmuotoinen ympäryspinta ja niiden avulla saavutetaan suuri lukitusaste nopeilla ja turvallisilla lukitus-avaus-liikkeillä.
Alhaisemman kallistuskulman ansiosta (nokkakulma) järjestelmä on itselukittuva.
Vipu on kytketty nokkaan hammastetulla elementillä, jolla saadaan tarkka kohdistaminen ruuvia vapautettaessa.
Aluslevy poistaa tarpeen käyttää kalliita osia sisäkierteillä ja näin ollen ruuvia voi käyttää suoraan T-muttereilla kytkentälevyille.