GN 300.1 Säädettävä kiristyskahva

4 indeksointiasentoa (90°), sinkkivalu

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Vipurunko

Valettu sinkkiseos, epoksihartsipinnoite, hiekkapuhallettu mattapinta.

Vakioversiot

Pidikeruuvi kuusisakaraisella kololla TORX®* kiinnittämiseen (ks. viestintä liitetty).

Palautusjousi AISI 301 ruostumatonta terästä. Mustaoksidoitu teräksinen puristuselementti ja pidikeruuvi.

  • GN 300.1 (d1): Kierrereikä
  • GN 300.1 (d1 - l2): kierteitetty ruuvi.
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Sopii erityisesti silloin, kun vivun kääntökulma on rajoitettu tilanpuutteesta johtuen.

Toimintatapa

Toimintatapa

Kiinnityksen suorittamiseksi nosta vipua puristuselementin hampaiden vapauttamiseksi, ja vie se takaisin alkuasentoon. Kun vipu vapautetaan, palautusjousi kytkee hampaat automaattisesti.

Jos vipu ei pääse kääntymään 360°, puristuselementti voidaan helposti ruuvata kuusisakaraisella kantaruuvilla (sen jälkeen, kun vipu on irrotettu).

Muut toteutukset

Erityistoteutukset pyynnöstä

  • Vipurunko eri väreissä.
  • Kromattu teräsvipu.
  • Puristuselementti erilaisilla kierteillä ja pituuksilla.
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.
Ganter

KYSY ASIANTUNTIJALTA