ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
4 indeksointiasentoa (90°), sinkkivalu
Vipurunko
Valettu sinkkiseos, epoksihartsipinnoite, hiekkapuhallettu mattapinta.
Vakioversiot
Pidikeruuvi kuusisakaraisella kololla TORX®* kiinnittämiseen (ks. viestintä liitetty).
Palautusjousi AISI 301 ruostumatonta terästä. Mustaoksidoitu teräksinen puristuselementti ja pidikeruuvi.
- GN 300.1 (d1): Kierrereikä
- GN 300.1 (d1 - l2): kierteitetty ruuvi.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Sopii erityisesti silloin, kun vivun kääntökulma on rajoitettu tilanpuutteesta johtuen.
Toimintatapa
Kiinnityksen suorittamiseksi nosta vipua puristuselementin hampaiden vapauttamiseksi, ja vie se takaisin alkuasentoon. Kun vipu vapautetaan, palautusjousi kytkee hampaat automaattisesti.
Jos vipu ei pääse kääntymään 360°, puristuselementti voidaan helposti ruuvata kuusisakaraisella kantaruuvilla (sen jälkeen, kun vipu on irrotettu).
Erityistoteutukset pyynnöstä
- Vipurunko eri väreissä.
- Kromattu teräsvipu.
- Puristuselementti erilaisilla kierteillä ja pituuksilla.