ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Duroplast, teräsnapa
Materiaali
Erittäin vahva, vahvistettu fenolipohjainen (PF) Duroplast, väri musta, kiiltävä pinta.
Vakioversiot
Mustaoksidoitu teräsnapa, päältä avoin, H7 kalvettu reikä.
H9 kalvettu reikä toteutuksille uralla:
- VR.FP-A: ilman kahvaa.
- VR.FP+I-A: pyörivällä kahvalla I.301+x Duroplastista.
- VR.FP+IR-A: taitettavalla kahvalla IR.302 Duroplastista.
- K: versio reiällä ja kiilauralla mukaisesti DIN 6885/1, toleranssi P9 esim.:
77111-10-K VR.100 FP-A10-K
Mustaoksidoitu teräsnapa, sokea napa, päältä avoin rakenne:
- VR.FP: ilman kahvaa.
- VR.FP+I: pyörivällä kahvalla I.301+x Duroplastista.
- VR.FP+IR: taitettavalla kahvalla IR.302 Duroplastista.