RE.F5-N-ESD Pyörät teräskiinnikkeellä

ESD-päällevalettu polyuretaanipinnoite

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Suojaus

Päällevalettu polyuretaani, kovuus 90 Shore A, tummanharmaa, jälkiä estävä.

Sähköinen resistiivisyys < 109 Ω.

Pyörän keskiö

Painevalettu alumiini.

Vierintäkäyttö

Keskiö suojatuilla kuulalaakereilla.

Ihanteellinen ratkaisu suurille kuormille ja jatkuvalle liikkeelle.

Kiinteä levykiinnike

Sinkitty teräslevy, kannatin on suunniteltu kestämään enintään 3 000 N kuormia.

Kääntyvä levykiinnike

Sinkitty teräslevy, kannatin on suunniteltu kestämään enintään 3 000 N kuormia.

Kaksoiskuularadan olemassaolo sekä levyn ja sisäänrakennetulla tapilla varustetun kuularadan välinen suora kosketus takaa eriomaisen käytettävyyden.

Ei vaadi huoltoa.

Se käsittää seuraavat (ks. kuva 1):

  1. kiinnityslevy: elektrolyyttisesti sinkitty teräslevy;
  2. haarukka: elektrolyyttisesti sinkitty teräslevy;
  3. kuulalaakerirengas: elektrolyyttisesti sinkitty teräslevy;
  4. keskitappi: liitetty levyyn, uudelleenlaipoitus kylmänä;
  5. pyörimisjärjestelmä: kaksinkertainen rasvalla voideltu kuularata;
  6. pölytiiviste: RAL 7015, tummanharmaa teknopolymeeri, saatavissa vain SSL- ja SSF-toteutuksille.

Jarru

Kokonaisjarru, joka lukitsee pyörän ja kannattimen pyörimisen.

Optimoidut mitat ja sisäänvedettävä poljin takaavat mahdollisimman vähäisen tilan tarpeen ja parhaan toimintahelppouden.

Jousi karkaistua hiiliterästä.

Vaunu tulee kääntää laitteen käyttämiseksi.

Jarru on helppokäyttöinen ja tehokas: se aktivoidaan ja vapautetaan kahden erillisen polkimen kärkeen kohdistuvalla ylhäältä alas suuntautuvalla liikkeellä, jolla varmistetaan äärimmäinen käsittelymukavuus.

Vakioversiot

  • PSL-N-ESD: kiinteä levykiinnike, ilman jarrua.
  • SSL-N-ESD: kääntyvä levykiinnike, ilman jarrua.
  • SSF-N-ESD: kääntyvä levykiinnike, jarrulla.
  • FSL-N-ESD: kääntyvä levykiinnike ja keskiläpireikä, ilman jarrua.
  • FSF-N-ESD: kääntyvä levykiinnike ja keskiläpivientireikä, jarrulla.
RE.F5-PSL-N-ESD - Kiinteä levykiinnike, ilman jarrua 
Yleiset tiedot

Käyttösovelluksia

Erinomaiset vierintävastus- ja elastiset ominaisuudet, suuri kulumis- ja repeytymiskestävyys.

Löydät lisätietoja pyörän teknisten tietojen sivulta RE.F5-ESD.

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Erityispolyuretaani, jonka sähköinen resistiivisyys <10 9 Ω, ehkäisee elektrostaattisen varautumisen. RE.F5-N-ESD pyörät sopivat näin ollen käyttösovelluksiin ESD-suojatuilla alueilla, joilla kaikki sähköstaattisille purkauksille herkkiä komponentteja tulee käsitellä siten, että vahinkoriski on mahdollisimman vähäinen.

Sähköspesifikaatiot täyttävät ISO 22878:2004 standardin vaatimukset. Ilmoitetut sähköisen resistiivisyyden arvot on mitattu lämpötilavälillä 18–25 °C (määräysten mukaisesti). Ympäristöihin, joissa käyttölämpötila on alle 10 °C, ota yhteyttä ELESA:n myyntipalveluun.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA