ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
ESD-päällevalettu polyuretaanipinnoite
Suojaus
Päällevalettu polyuretaani, kovuus 90 Shore A, tummanharmaa, jälkiä estävä.
Sähköinen resistiivisyys < 109 Ω.
Pyörän keskiö
Painevalettu alumiini.
Vierintäkäyttö
Keskiö suojatuilla kuulalaakereilla.
Ihanteellinen ratkaisu suurille kuormille ja jatkuvalle liikkeelle.
Kiinteä levykiinnike
Sinkitty teräslevy, kannatin on suunniteltu kestämään enintään 3 000 N kuormia.
Kääntyvä levykiinnike
Sinkitty teräslevy, kannatin on suunniteltu kestämään enintään 3 000 N kuormia.
Kaksoiskuularadan olemassaolo sekä levyn ja sisäänrakennetulla tapilla varustetun kuularadan välinen suora kosketus takaa eriomaisen käytettävyyden.
Ei vaadi huoltoa.
Se käsittää seuraavat (ks. kuva 1):
- kiinnityslevy: elektrolyyttisesti sinkitty teräslevy;
- haarukka: elektrolyyttisesti sinkitty teräslevy;
- kuulalaakerirengas: elektrolyyttisesti sinkitty teräslevy;
- keskitappi: liitetty levyyn, uudelleenlaipoitus kylmänä;
- pyörimisjärjestelmä: kaksinkertainen rasvalla voideltu kuularata;
- pölytiiviste: RAL 7015, tummanharmaa teknopolymeeri, saatavissa vain SSL- ja SSF-toteutuksille.
Jarru
Kokonaisjarru, joka lukitsee pyörän ja kannattimen pyörimisen.
Optimoidut mitat ja sisäänvedettävä poljin takaavat mahdollisimman vähäisen tilan tarpeen ja parhaan toimintahelppouden.
Jousi karkaistua hiiliterästä.
Vaunu tulee kääntää laitteen käyttämiseksi.
Jarru on helppokäyttöinen ja tehokas: se aktivoidaan ja vapautetaan kahden erillisen polkimen kärkeen kohdistuvalla ylhäältä alas suuntautuvalla liikkeellä, jolla varmistetaan äärimmäinen käsittelymukavuus.
Vakioversiot
- PSL-N-ESD: kiinteä levykiinnike, ilman jarrua.
- SSL-N-ESD: kääntyvä levykiinnike, ilman jarrua.
- SSF-N-ESD: kääntyvä levykiinnike, jarrulla.
- FSL-N-ESD: kääntyvä levykiinnike ja keskiläpireikä, ilman jarrua.
- FSF-N-ESD: kääntyvä levykiinnike ja keskiläpivientireikä, jarrulla.
Käyttösovelluksia
Erinomaiset vierintävastus- ja elastiset ominaisuudet, suuri kulumis- ja repeytymiskestävyys.
Löydät lisätietoja pyörän teknisten tietojen sivulta RE.F5-ESD.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Erityispolyuretaani, jonka sähköinen resistiivisyys <10 9 Ω, ehkäisee elektrostaattisen varautumisen. RE.F5-N-ESD pyörät sopivat näin ollen käyttösovelluksiin ESD-suojatuilla alueilla, joilla kaikki sähköstaattisille purkauksille herkkiä komponentteja tulee käsitellä siten, että vahinkoriski on mahdollisimman vähäinen.
Sähköspesifikaatiot täyttävät ISO 22878:2004 standardin vaatimukset. Ilmoitetut sähköisen resistiivisyyden arvot on mitattu lämpötilavälillä 18–25 °C (määräysten mukaisesti). Ympäristöihin, joissa käyttölämpötila on alle 10 °C, ota yhteyttä ELESA:n myyntipalveluun.