RE.F8-H Pyörät keskiraskaisiin-raskaisiin käyttöihin

Teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Pyörän runko

Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri.

Vierintäkäyttö

Keskiö läpivientireiällä.

Kiinteä levykiinnike

Keltainen sinkitty teräslevy. Kannatin on suunniteltu kestämään enintään 7 300 N kuormia. Sillä on taatut ominaisuudet, joiden ansiosta se sopii raskaan teollisuuden käyttösovelluksiin.

Kääntyvä levykiinnike

Keltainen sinkitty teräslevy.

Kaksi kuulaa sekä levyn ja sisäänrakennetulla tapilla varustetun kuularadan välinen suora kosketus takaavat eriomaisen käytettävyyden. Ei vaadi huoltoa. Kannatin on suunniteltu kestämään enintään 7 300 N kuormia. Sillä on taatut ominaisuudet, joiden ansiosta se sopii raskaan teollisuuden käyttösovelluksiin.

Se käsittää seuraavat (ks. kuva 1):

  1. sovitinlevy: keltainen sinkitty teräslevy;
  2. haarukka: keltainen sinkitty teräslevy;
  3. kuulalaakerirengas: keltainen sinkitty teräslevy;
  4. keskitappi: luokan 8.8 teräsruuvi ja teräsmutteri;
  5. pyörimisjärjestelmä: kaksinkertainen rasvalla voideltu kuularata;
  6. pölytiiviste: RAL 7015 tumman harmaa teknopolymeeri.

Jarru

Etujarru (RE.F8-100) tai takajarru (RE.F8-125-150-200) kaksoistoiminta pyörän ja kannattimen yhtäaikaisella lukkiutumisella.

Jarru on helppokäyttöinen ja tehokas: se aktivoidaan ja vapautetaan kahden erillisen polkimen kärkeen kohdistuvalla ylhäältä alas suuntautuvalla liikkeellä, jolla varmistetaan äärimmäinen käsittelymukavuus.

Takajarrulla varustetuissa pyörissä jarrutustehokkuutta voi säätää kolokantaruuvilla M8.

Vakioversiot

  • PBL-H: kiinteä levykiinnike, ilman jarrua.
  • SBL-H: kääntyvä levykiinnike, ilman jarrua.
  • SBF-H: kääntyvä levykiinnike, jarrulla.
RE.F8-SBF-H - Kääntyvä levykiinnike, jarrulla 
Yleiset tiedot

Käyttösovelluksia

Sopii raskaan teollisuuden käyttösovelluksiin ja ankariin käyttöolosuhteisiin. Erinomainen kulumisen ja repeytymisen kestävyys. Löydät lisätietoja pyörän teknisten tietojen sivulta RE.F8.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.