Teknopolymeeri
Pyörän runko
Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri.
Vierintäkäyttö
Keskiö läpivientireiällä.
Kiinteä levykiinnike
Keltainen sinkitty teräslevy. Kannatin on suunniteltu kestämään enintään 7 300 N kuormia. Sillä on taatut ominaisuudet, joiden ansiosta se sopii raskaan teollisuuden käyttösovelluksiin.
Kääntyvä levykiinnike
Keltainen sinkitty teräslevy.
Kaksi kuulaa sekä levyn ja sisäänrakennetulla tapilla varustetun kuularadan välinen suora kosketus takaavat eriomaisen käytettävyyden. Ei vaadi huoltoa. Kannatin on suunniteltu kestämään enintään 7 300 N kuormia. Sillä on taatut ominaisuudet, joiden ansiosta se sopii raskaan teollisuuden käyttösovelluksiin.
Se käsittää seuraavat (ks. kuva 1):
- sovitinlevy: keltainen sinkitty teräslevy;
- haarukka: keltainen sinkitty teräslevy;
- kuulalaakerirengas: keltainen sinkitty teräslevy;
- keskitappi: luokan 8.8 teräsruuvi ja teräsmutteri;
- pyörimisjärjestelmä: kaksinkertainen rasvalla voideltu kuularata;
- pölytiiviste: RAL 7015 tumman harmaa teknopolymeeri.
Jarru
Etujarru (RE.F8-100) tai takajarru (RE.F8-125-150-200) kaksoistoiminta pyörän ja kannattimen yhtäaikaisella lukkiutumisella.
Jarru on helppokäyttöinen ja tehokas: se aktivoidaan ja vapautetaan kahden erillisen polkimen kärkeen kohdistuvalla ylhäältä alas suuntautuvalla liikkeellä, jolla varmistetaan äärimmäinen käsittelymukavuus.
Takajarrulla varustetuissa pyörissä jarrutustehokkuutta voi säätää kolokantaruuvilla M8.
Vakioversiot
- PBL-H: kiinteä levykiinnike, ilman jarrua.
- SBL-H: kääntyvä levykiinnike, ilman jarrua.
- SBF-H: kääntyvä levykiinnike, jarrulla.
Käyttösovelluksia
Sopii raskaan teollisuuden käyttösovelluksiin ja ankariin käyttöolosuhteisiin. Erinomainen kulumisen ja repeytymisen kestävyys. Löydät lisätietoja pyörän teknisten tietojen sivulta RE.F8.