ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
anturilla asennon seurantaan
Tyypit
- Tyyppi EB: ilman lepoasentoa
- Tyyppi EC: lepoasennolla
Kytkentätyyppi
- Kytkentätyyppi S: pyöreä liitin
Ruostumaton teräs
AISI 303
Jousitappi kemiallisesti nikkelöity
Nuppi, muovia (polyamidi PA)
musta, matta
ei irrotettava
Magneetti
Kova ferriitti
Anturi / Anturin kiinnitin
Muovi (polyamidi PA-HP), musta matta
Kaapeli (ulkokuori)
Polyuretaani PUR, musta
Lukitusmutteri ISO 8675
Ruostumaton teräs AISI 304
Tiedot
GN 817.6 tapit ruostumatonta terästä on varustettu anturilla, joka mahdollistaa tapin asennon sähköisen seurannan. Tätä varten jousitappiin on integroitu magneetti, joka kytkee anturin, kun lukitusetäisyydestä I1 on saavutettu noin 2/3.
Toimintavian ehkäisemiseksi vältä tappiin kohdistuvien magneettikenttien läsnäoloa. GN 817.6 ruostumattomat terästapit on varustettu anturilla, anturin kiinnittimellä, Allen®-avaimella ja lukitusmutterilla.
Tekniset tiedot
IP-suojausluokka noudattaa vaatimuksia EN 60529 taulukko.
| Anturin sähköominaisuudet | ||
|---|---|---|
| Lähtötoiminto | ||
| PNP | ||
| Syöttöjännite | ||
| ≤ 100 mA | ||
| IP 67 | ||
| Tehon kulutus | ||
| Jännitteen alenema | ||
| Suojausluokka | III | |
| Lämpötilaväli | ||
| Iskun- ja tärinänkestävyys | 30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm | |
| Napaisuuden vaihdon suojaus | Kyllä | |
| Oikosulkusuoja | Kyllä | |
| Aktivointi-impulssin poistaminen | Kyllä | |
Asennusohjeet
1. Työnnä anturi anturinkiinnittimeen sivusuunnasta.
2. Kiristä anturin kuusiokoloruuvi.
3. Kiinnitä anturikiinnitin indeksitapin renkaan uraan mihin tahansa suuntaan ja säädä sitten suunta kääntämällä tarpeen vaatiessa.