GN 817.6 Ruostumaton teräs - indeksitapit

anturilla asennon seurantaan

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Tyypit

  • Tyyppi EB: ilman lepoasentoa
  • Tyyppi EC: lepoasennolla

Kytkentätyyppi

  • Kytkentätyyppi S: pyöreä liitin

Ruostumaton teräs

AISI 303

Jousitappi kemiallisesti nikkelöity

Nuppi, muovia (polyamidi PA)

musta, matta

ei irrotettava

Magneetti

Kova ferriitti

Anturi / Anturin kiinnitin

Muovi (polyamidi PA-HP), musta matta

Kaapeli (ulkokuori)

Polyuretaani PUR, musta

Lukitusmutteri ISO 8675

Ruostumaton teräs AISI 304

Yleiset tiedot

Tiedot

GN 817.6 tapit ruostumatonta terästä on varustettu anturilla, joka mahdollistaa tapin asennon sähköisen seurannan. Tätä varten jousitappiin on integroitu magneetti, joka kytkee anturin, kun lukitusetäisyydestä I1 on saavutettu noin 2/3.

Toimintavian ehkäisemiseksi vältä tappiin kohdistuvien magneettikenttien läsnäoloa. GN 817.6 ruostumattomat terästapit on varustettu anturilla, anturin kiinnittimellä, Allen®-avaimella ja lukitusmutterilla.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka noudattaa vaatimuksia EN 60529 taulukko.

Anturin sähköominaisuudet
LähtötoimintoGN 817.6-EB - Ilman lepoasentoa
PNP
Syöttöjännite
≤ 100 mA
GN 817.6-EB - Ilman lepoasentoa
IP 67
Tehon kulutus
Jännitteen alenema
SuojausluokkaIII
Lämpötilaväli
Iskun- ja tärinänkestävyys30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm
Napaisuuden vaihdon suojausKyllä
OikosulkusuojaKyllä
Aktivointi-impulssin poistaminenKyllä
GN 817.6-EB - Ilman lepoasentoa
Asennusohjeet

Asennusohjeet

1. Työnnä anturi anturinkiinnittimeen sivusuunnasta.

2. Kiristä anturin kuusiokoloruuvi.

3. Kiinnitä anturikiinnitin indeksitapin renkaan uraan mihin tahansa suuntaan ja säädä sitten suunta kääntämällä tarpeen vaatiessa.

GN 817.6-EB - Ilman lepoasentoa 
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.
Ganter

KYSY ASIANTUNTIJALTA